카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.07.01.00008 STF G1-1/4-IG N
Schmalz
Vacuum Components
Filters and Connections
Vacuum Filters
Vacuum Filters VF / STF / STF-D
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/filter_und_verbindungen/vakuum_filter/vakuum_filter_vf_stf_stf_d/10_07_01_00008.prj},{NB=SCHMALZ 10.07.01.00008 STF G1-1/4-IG N},{NAME=10_07_01_00008},{INAME=10_07_01_00008},{SHA256=1zDO5e7Yd5qo0z+M/FyU+27cclHaGOweb585CwXtchs=},{NNCUSTOM=STF G1-1/4-IG N},{NTCUSTOM=Staubfilter},{NBCUSTOM=STF G1-1/4-IG N},{LINACUSTOM=STF G1-1/4-IG N},{ARTNR=10.07.01.00008},{C112=81},{C121=136},{C132=G1-1/4\"-IG},{C135=G1-1/4\"-IG},{C111=116},{C109=191},{C110=17},{C2195=G1-1/4\"-IG},{C923=96},{C922=1600},{C493=-950},{C536=3},{C576=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Vacuum Filters VF / STF / STF-D - STF G1-1/4-IG N
Bill of material
SCHMALZ 10.07.01.00008 STF G1-1/4-IG N
NAME
Name
10_07_01_00008
NNCUSTOM
STF G1-1/4-IG N
NTCUSTOM
Staubfilter
NBCUSTOM
STF G1-1/4-IG N
LINACUSTOM
STF G1-1/4-IG N
ARTNR
Order number
10.07.01.00008
C112
B1
81
mm
C121
D
136
mm
C132
G1
G1-1/4"-IG
C135
G2
G1-1/4"-IG
C111
L
116
mm
C109
L1
191
mm
C110
L2
17
mm
C2195
Connection
G1-1/4"-IG
C923
Nenndurchfluss
96
mł/h
C922
Nenndurchfluss
1600
l/min
C493
Vacuum (max)
-950
mbar
C536
Filterfeinheit
3
µm
C576
Weight
1
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청