카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.07.01.00010 STF G2-1/2-IG N
Schmalz
Vacuum Components
Filters and Connections
Vacuum Filters
Vacuum Filters VF / STF / STF-D
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/filter_und_verbindungen/vakuum_filter/vakuum_filter_vf_stf_stf_d/10_07_01_00010.prj},{NB=SCHMALZ 10.07.01.00010 STF G2-1/2-IG N},{NAME=10_07_01_00010},{INAME=10_07_01_00010},{SHA256=wBQJAsTjxeyF1Q9YvrjwIvTZn7Cmwtb6IdjsF99FXQo=},{NNCUSTOM=STF G2-1/2-IG N},{NTCUSTOM=Staubfilter},{NBCUSTOM=STF G2-1/2-IG N},{LINACUSTOM=STF G2-1/2-IG N},{ARTNR=10.07.01.00010},{C112=123},{C121=200},{C132=G2-1/2\"-IG},{C135=G2-1/2\"-IG},{C111=250},{C109=490},{C110=12},{C2195=G2-1/2\"-IG},{C923=360},{C922=6000},{C493=-950},{C536=3},{C576=4.3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Vacuum Filters VF / STF / STF-D - STF G2-1/2-IG N
Bill of material
SCHMALZ 10.07.01.00010 STF G2-1/2-IG N
NAME
Name
10_07_01_00010
NNCUSTOM
STF G2-1/2-IG N
NTCUSTOM
Staubfilter
NBCUSTOM
STF G2-1/2-IG N
LINACUSTOM
STF G2-1/2-IG N
ARTNR
Order number
10.07.01.00010
C112
B1
123
mm
C121
D
200
mm
C132
G1
G2-1/2"-IG
C135
G2
G2-1/2"-IG
C111
L
250
mm
C109
L1
490
mm
C110
L2
12
mm
C2195
Connection
G2-1/2"-IG
C923
Nenndurchfluss
360
mł/h
C922
Nenndurchfluss
6000
l/min
C493
Vacuum (max)
-950
mbar
C536
Filterfeinheit
3
µm
C576
Weight
4.3
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청