카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.07.01.00357 STF 110 P 15 SSD
Schmalz
Vacuum Components
Filters and Connections
Vacuum Filters
Vacuum Filters VF / STF / STF-D
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/filter_und_verbindungen/vakuum_filter/vakuum_filter_vf_stf_stf_d/10_07_01_00357.prj},{NB=SCHMALZ 10.07.01.00357 STF 110 P 15 SSD},{NAME=10_07_01_00357},{INAME=10_07_01_00357},{SHA256=kUr0Z7Ne5kfqp3EzpAFkdUMjt7WX8il267EGrCS6iRY=},{NNCUSTOM=STF 110 P 15 SSD},{NTCUSTOM=Staubfilter},{NBCUSTOM=STF 110 P 15 SSD},{LINACUSTOM=STF 110 P 15 SSD},{ARTNR=10.07.01.00357},{C112=388.5},{C113=216},{C127=8.5},{C121=295},{C119=323},{C120=110},{C1685=110},{C117=300},{C111=441},{C109=825},{C110=384},{C628=315},{C2195=Ř110mm},{C923=900},{C922=15000},{C536=3},{C576=4.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Vacuum Filters VF / STF / STF-D - STF 110 P 15 SSD
Bill of material
SCHMALZ 10.07.01.00357 STF 110 P 15 SSD
NAME
Name
10_07_01_00357
NNCUSTOM
STF 110 P 15 SSD
NTCUSTOM
Staubfilter
NBCUSTOM
STF 110 P 15 SSD
LINACUSTOM
STF 110 P 15 SSD
ARTNR
Order number
10.07.01.00357
C112
B1
388.5
mm
C113
B2
216
mm
C127
d
8.5
mm
C121
D
295
mm
C119
D1
323
mm
C120
D2
110
mm
C1685
D3
110
mm
C117
H
300
mm
C111
L
441
mm
C109
L1
825
mm
C110
L2
384
mm
C628
X1
315
mm
C2195
Connection
Ř110mm
C923
Nenndurchfluss
900
mł/h
C922
Nenndurchfluss
15000
l/min
C536
Filterfeinheit
3
µm
C576
Weight
4.5
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청