카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.07.01.00119 VFT G1/4-IG 80
Schmalz
Vacuum Components
Filters and Connections
Vacuum Filters
Vacuum Cup Filters VFT
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/filter_und_verbindungen/vakuum_filter/vakuum_tassenfilter_vft/10_07_01_00119.prj},{NB=SCHMALZ 10.07.01.00119 VFT G1/4-IG 80},{NAME=10_07_01_00119},{INAME=10_07_01_00119},{SHA256=8fjgkiTvDn+tjntNLDU3tA+ASag6gHHNzKtu+7a8QK8=},{NNCUSTOM=VFT G1/4-IG 80},{NTCUSTOM=Vakuumtassenfilter},{NBCUSTOM=VFT G1/4-IG 80},{LINACUSTOM=VFT G1/4-IG 80},{ARTNR=10.07.01.00119},{C121=48},{C132=G1/4\"-IG},{C117=60},{C115=50},{C111=76},{C2195=G1/4\"-IG},{C922=110},{C923=6.6},{C493=-990},{C490=7},{C491=5},{C536=80},{C575=47}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Vacuum Cup Filters VFT - VFT G1/4-IG 80
Bill of material
SCHMALZ 10.07.01.00119 VFT G1/4-IG 80
NAME
Name
10_07_01_00119
NNCUSTOM
VFT G1/4-IG 80
NTCUSTOM
Vakuumtassenfilter
NBCUSTOM
VFT G1/4-IG 80
LINACUSTOM
VFT G1/4-IG 80
ARTNR
Order number
10.07.01.00119
C121
D
48
mm
C132
G1
G1/4"-IG
C117
H
60
mm
C115
H1
50
mm
C111
L
76
mm
C2195
Connection
G1/4"-IG
C922
Nenndurchfluss
110
l/min
C923
Nenndurchfluss
6.6
mł/h
C493
Vacuum (max)
-990
mbar
C490
Überdruck (max) bei 25°C
7
bar
C491
Überdruck (max) bei 50°C
5
bar
C536
Filterfeinheit
80
µm
C575
Weight
47
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청