카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.36.00090 VEE-RU 55x55 20 FL
Schmalz
Vacuum Components
Area Gripping Systems and End Effectors
Vacuum End Effectors VEE
Rotary Units VEE-RU
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/flaechengreifsysteme_und_endeffektoren/vakuum_endeffektoren_vee/dreheinfuehrungen_vee_ru/10_01_36_00090.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.36.00090 VEE-RU 55x55 20 FL},{NAME=10_01_36_00090},{INAME=10_01_36_00090},{SHA256=gVFgd1vsCUx+2+4HieW9NAVg+GHTZA7K7l88VMgXv8E=},{NNCUSTOM=VEE-RU 55x55 20 FL},{NTCUSTOM=Dreheinführung},{NBCUSTOM=VEE-RU 55x55 20 FL},{LINACUSTOM=VEE-RU 55x55 20 FL},{ARTNR=10.01.36.00090},{C126=12},{C119=55},{C154=46},{C132=G1/8\"-IG},{C135=M4-AG},{C111=55},{C109=55},{C136=7.7},{C575=268},{C562=1},{C1995=37},{C1996=12.5},{C2220=-25 ... 80}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Rotary Units VEE-RU - VEE-RU 55x55 20 FL
Bill of material
SCHMALZ 10.01.36.00090 VEE-RU 55x55 20 FL
NAME
Name
10_01_36_00090
NNCUSTOM
VEE-RU 55x55 20 FL
NTCUSTOM
Dreheinführung
NBCUSTOM
VEE-RU 55x55 20 FL
LINACUSTOM
VEE-RU 55x55 20 FL
ARTNR
Order number
10.01.36.00090
C126
d2
12
mm
C119
D1
55
mm
C154
D mk
46
mm
C132
G1
G1/8"-IG
C135
G2
M4-AG
C111
L
55
mm
C109
L1
55
mm
C136
LG2
7.7
mm
C575
Weight
268
g
C562
Drehmoment (max)
1
Nm
C1995
Dyn. Moment (XY)
37
Nm
C1996
Dyn. Moment (Z)
12.5
Nm
C2220
Umgebungstemperatur
-25 ... 80
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청