Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Vakuum- und Druckschalter mit zwei digitalen Ausgangssignalen und IO-Link Funktion - VSi V M8-4
Stückliste
VSi V M8-4
CNSORDERNO
Typ
VSi V M8-4
ARTNR
Artikel-Nr.
10.06.02.00567
CTN
Zolltarifnummer
90262020
D
19.6 mm
G1
G1/8"-AG
G2
M5-IG
G3
M8x1-AG
L
38 mm
L1
55 mm
LG1
8 mm
MM
Messmedium
Nicht aggressive Gase, trockene, ölfreie Luft
MR
Messbereich
-1.0...0.0 bar
OPR
Max. Überdrucksicherheit
8 bar
RPT
Wiederholgenauigkeit
± 3% vom Messbereich
HYS
Hysterese
Einstellbar
IO
Ein-/Ausgänge
2 digital
SC
Schaltvermögen (max)
100 mA
IND
Zustandsanzeige
LED
ELCONN
Elektrischer Anschluss
Stecker M8, 4-polig
CONN
Anschluss
G1/8"-AG + M5-IG
V
Spannung
10-30V DC
CC
Stromaufnahme
35 mA
PTIP
Schutzart IP
IP 65
TI
Temperatureinfluss
± 3% vom Messbereich
OT
Einsatztemperatur
0 ... 50 °C
MASS
Gewicht
12 g
MR2
Messbereich
-14.5...0.0 psi
OPR2
Max. Überdrucksicherheit
116.03 psi
IODD
IO Device Description
IODD_10.06.02.00567_de-DE_00
INFOTEXT
Infotext
Bemassung