카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Vacuum and pressure switch with two digital output signals and IO-Link function - VSi P10 M8-4
Bill of material
VSi P10 M8-4
CNSORDERNO
Type
VSi P10 M8-4
ARTNR
Part no.
10.06.02.00568
CTN
Customs Tariff Number
90262020
D
19.6 mm
G1
G1/8"-M
G2
M5-F
G3
M8x1-M
L
38 mm
L1
55 mm
LG1
8 mm
MM
Measured medium
Non-aggressive gases; dry, oil-free air
MR
Measuring range
0.0...10.0 bar
OPR
Overpressure resistance
15 bar
RPT
Repeatability
± 3% of measuring range
HYS
Hysteresis
Adjustable
IO
Inputs/outputs
2 digital
SC
Switching capacity (max)
100 mA
IND
Indication
LED
ELCONN
Electrical connection
Male connect M8, 4 pole
CONN
Connection
G1/8"-M + M5-F
V
Voltage
10-30V DC
CC
Current consumption
35 mA
PTIP
Protection type IP
IP 65
TI
Temperature influence
± 3% of measuring range
OT
Operating temperature
0 ... 50 °C
MASS
Weight
12 g
MR2
Measuring range
0.0...145.0 psi
OPR2
Overpressure resistance
217.55 psi
IODD
IO Device Description
IODD_10.06.02.00568_de-DE_00
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드