카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.07.02.00003 VAM 63 V H PSI
Schmalz
Vacuum Components
Switches and System Monitoring
Measuring and Control Devices
Manometers VAM
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/schalter_und_systemueberwachung/mess_und_regelgeraete/manometer_vam/10_07_02_00003.prj},{NB=SCHMALZ 10.07.02.00003 VAM 63 V H PSI},{NAME=10_07_02_00003},{INAME=10_07_02_00003},{SHA256=6AHl8e4IZOO0REvmiZxXvHX92shqtPC2cSCmHbU+9TU=},{NNCUSTOM=VAM 63 V H PSI},{NTCUSTOM=Vakuummanometer},{NBCUSTOM=VAM 63 V H PSI},{LINACUSTOM=VAM 63 V H PSI},{ARTNR=10.07.02.00003},{C114=35},{C112=48},{C121=63},{C132=G1/4\"-AG},{C133=13},{C140=14},{C913=Anschluss hinten},{C478=-1...0 bar},{C575=130}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Manometers VAM - VAM 63 V H PSI
Bill of material
SCHMALZ 10.07.02.00003 VAM 63 V H PSI
NAME
Name
10_07_02_00003
NNCUSTOM
VAM 63 V H PSI
NTCUSTOM
Vakuummanometer
NBCUSTOM
VAM 63 V H PSI
LINACUSTOM
VAM 63 V H PSI
ARTNR
Order number
10.07.02.00003
C114
B
35
mm
C112
B1
48
mm
C121
D
63
mm
C132
G1
G1/4"-AG
C133
LG1
13
mm
C140
SW1
14
mm
C913
Bauform
Anschluss hinten
C478
Betriebsdruck
-1...0 bar
C575
Weight
130
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청