Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Manometers VAM - VAM 63 V U PSI
Bill of material
SCHMALZ 10.07.02.00004 VAM 63 V U PSI
NAME
Name
10_07_02_00004
NNCUSTOM
VAM 63 V U PSI
NTCUSTOM
Vakuummanometer
NBCUSTOM
VAM 63 V U PSI
LINACUSTOM
VAM 63 V U PSI
ARTNR
Order number
10.07.02.00004
C114
B
26 mm
C121
D
63 mm
C132
G1
G1/4"-AG
C117
H
68 mm
C115
H1
82.5 mm
C133
LG1
13 mm
C140
SW1
14 mm
C913
Bauform
Anschluss unten
C478
Betriebsdruck
-1...0 bar
C575
Weight
128 g