Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Composite Grippers SCG - SAUG-FL SCG 60 POM
Bill of material
SCHMALZ 10.01.30.00031 SAUG-FL SCG 60 POM
NAME
Name
10_01_30_00031
NNCUSTOM
SAUG-FL SCG 60 POM
NTCUSTOM
Saugfläche
NBCUSTOM
SAUG-FL SCG 60 POM
LINACUSTOM
SAUG-FL SCG 60 POM
ARTNR
Order number
10.01.30.00031
C121
D
60 mm
C132
G1
M37x1-IG
C117
H
9.5 mm
C133
LG1
6.8 mm
C2275
Haltekraft
4 ... 20 N
C575
Weight
16 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型