카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Thin Glass Grippers STGG - STGG S 100x55 1xE100 A
Bill of material
SCHMALZ 10.01.30.00469 STGG S 100x55 1xE100 A
NAME
Name
10_01_30_00469
NNCUSTOM
STGG S 100x55 1xE100 A
NTCUSTOM
Flächensauggreifsystem
NBCUSTOM
STGG S 100x55 1xE100 A
LINACUSTOM
STGG S 100x55 1xE100 A
ARTNR
Order number
10.01.30.00469
C114
B
55 mm
C127
d
6 mm
C125
d1
4 mm
C126
d2
14 mm
C154
D mk
46 mm
C132
G1
G3/8"-IG
C135
G2
M4-IG
C138
G3
M4-IG
C117
H
65 mm
C116
H2
10.5 mm
C111
L
100 mm
C625
Y1
73 mm
C2275
Haltekraft
4 ... 15 N
C2268
Saugvermögen
160 ... 235 l/min
C2257
Luftverbrauch
60 ... 120 l/min
C2201
Druckbereich (Betriebsdruck)
1,0 ... 3,0 bar
C2220
Umgebungstemperatur
5 ... 60 °C
C575
Weight
215 g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드