카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.30.00473 STGG S 170x105 1xE100 A
Schmalz
Vacuum Components
Special grippers
Thin glass grippers
Thin Glass Grippers STGG
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/spezialgreifer/duennglasgreifer/duennglasgreifer_stgg/10_01_30_00473.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.30.00473 STGG S 170x105 1xE100 A},{NAME=10_01_30_00473},{INAME=10_01_30_00473},{SHA256=KbiZaC/NrG8oRJTz9icxyGvz6OHA45BiZnHoWx51mAo=},{NNCUSTOM=STGG S 170x105 1xE100 A},{NTCUSTOM=Flächensauggreifsystem},{NBCUSTOM=STGG S 170x105 1xE100 A},{LINACUSTOM=STGG S 170x105 1xE100 A},{ARTNR=10.01.30.00473},{C114=105},{C127=6},{C125=4},{C126=14},{C154=46},{C132=G3/8\"-IG},{C135=M4-IG},{C138=M4-IG},{C117=65},{C116=10.5},{C111=170},{C628=55},{C625=120},{C2275=13 ... 45},{C2268=160 ... 235},{C2257=60 ... 120},{C2201=1,0 ... 3,0},{C2220=5 ... 60},{C575=360}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Thin Glass Grippers STGG - STGG S 170x105 1xE100 A
Bill of material
SCHMALZ 10.01.30.00473 STGG S 170x105 1xE100 A
NAME
Name
10_01_30_00473
NNCUSTOM
STGG S 170x105 1xE100 A
NTCUSTOM
Flächensauggreifsystem
NBCUSTOM
STGG S 170x105 1xE100 A
LINACUSTOM
STGG S 170x105 1xE100 A
ARTNR
Order number
10.01.30.00473
C114
B
105
mm
C127
d
6
mm
C125
d1
4
mm
C126
d2
14
mm
C154
D mk
46
mm
C132
G1
G3/8"-IG
C135
G2
M4-IG
C138
G3
M4-IG
C117
H
65
mm
C116
H2
10.5
mm
C111
L
170
mm
C628
X1
55
mm
C625
Y1
120
mm
C2275
Haltekraft
13 ... 45
N
C2268
Saugvermögen
160 ... 235
l/min
C2257
Luftverbrauch
60 ... 120
l/min
C2201
Druckbereich (Betriebsdruck)
1,0 ... 3,0
bar
C2220
Umgebungstemperatur
5 ... 60
°C
C575
Weight
360
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청