Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Thin Glass Grippers STGG - STGG 170x105x26.9 QCFA PEEK
Bill of material
SCHMALZ 10.01.30.00478 STGG 170x105x26.9 QCFA PEEK
NAME
Name
10_01_30_00478
NNCUSTOM
STGG 170x105x26.9 QCFA PEEK
NTCUSTOM
Flächensauggreifer
NBCUSTOM
STGG 170x105x26.9 QCFA PEEK
LINACUSTOM
STGG 170x105x26.9 QCFA PEEK
ARTNR
Order number
10.01.30.00478
C114
B
105 mm
C126
d2
14 mm
C135
G2
M4-IG
C117
H
26.9 mm
C116
H2
10.5 mm
C111
L
170 mm
C2220
Umgebungstemperatur
5 ... 60 °C
C575
Weight
265 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)