Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Thin Glass Grippers STGG - STGG 170x105x26.9 QCFA PEEK
Bill of material
SCHMALZ 10.01.30.00478 STGG 170x105x26.9 QCFA PEEK
NAME
Name
10_01_30_00478
NNCUSTOM
STGG 170x105x26.9 QCFA PEEK
NTCUSTOM
Flächensauggreifer
NBCUSTOM
STGG 170x105x26.9 QCFA PEEK
LINACUSTOM
STGG 170x105x26.9 QCFA PEEK
ARTNR
Order number
10.01.30.00478
C114
B
105 mm
C126
d2
14 mm
C135
G2
M4-IG
C117
H
26.9 mm
C116
H2
10.5 mm
C111
L
170 mm
C2220
Umgebungstemperatur
5 ... 60 °C
C575
Weight
265 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型