카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.30.00520 STGG 170x105 QCM
Schmalz
Vacuum Components
Special grippers
Thin glass grippers
Thin Glass Grippers STGG
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/spezialgreifer/duennglasgreifer/duennglasgreifer_stgg/10_01_30_00520.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.30.00520 STGG 170x105 QCM},{NAME=10_01_30_00520},{INAME=10_01_30_00520},{SHA256=uDtapsVGTI1YzW7I5/EPKjXXvUXLjdZKXIcRATGga5A=},{NNCUSTOM=STGG 170x105 QCM},{NTCUSTOM=Flächensauggreifsystem},{NBCUSTOM=STGG 170x105 QCM},{LINACUSTOM=STGG 170x105 QCM},{ARTNR=10.01.30.00520},{C114=105},{C127=12},{C126=14},{C120=112},{C154=46},{C132=G1/8\"-IG},{C135=M4-IG},{C633=M4-AG},{C117=67.4},{C116=10.5},{C622=56.9},{C111=170},{C619=7.6},{C173=20},{C628=55},{C625=120},{C2275=0 ... 0},{C2268=0 ... 0},{C2257=...},{C909=20},{C2220=5 ... 60},{C575=475}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Thin Glass Grippers STGG - STGG 170x105 QCM
Bill of material
SCHMALZ 10.01.30.00520 STGG 170x105 QCM
NAME
Name
10_01_30_00520
NNCUSTOM
STGG 170x105 QCM
NTCUSTOM
Flächensauggreifsystem
NBCUSTOM
STGG 170x105 QCM
LINACUSTOM
STGG 170x105 QCM
ARTNR
Order number
10.01.30.00520
C114
B
105
mm
C127
d
12
mm
C126
d2
14
mm
C120
D2
112
mm
C154
D mk
46
mm
C132
G1
G1/8"-IG
C135
G2
M4-IG
C633
G4
M4-AG
C117
H
67.4
mm
C116
H2
10.5
mm
C622
H3
56.9
mm
C111
L
170
mm
C619
LG4
7.6
mm
C173
W
20
°
C628
X1
55
mm
C625
Y1
120
mm
C2275
Haltekraft
0 ... 0
N
C2268
Saugvermögen
0 ... 0
l/min
C2257
Luftverbrauch
...
l/min
C909
Durchfluss (max)
20
mł/h
C2220
Umgebungstemperatur
5 ... 60
°C
C575
Weight
475
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청