You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
Aceptar
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
카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.02.01.01326 SEC-200 A2
Schmalz
Vacuum Components
Special grippers
Feed Ejectors
Feed Ejectors SEC
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/spezialgreifer/foerderejektoren/foerderejektoren_sec/10_02_01_01326.prj},{NB=SCHMALZ 10.02.01.01326 SEC-200 A2},{NAME=10_02_01_01326},{INAME=10_02_01_01326},{SHA256=D2w00Mvnx3H9X39wlGgRcygVHsbpQKtuJYyBSqhiNWI=},{NNCUSTOM=SEC-200 A2},{NTCUSTOM=Förderejektor},{NBCUSTOM=SEC-200 A2},{LINACUSTOM=SEC-200 A2},{ARTNR=10.02.01.01326},{C121=50},{C119=38},{C120=32},{C135=G1/4\"-IG},{C138=M4-IG},{C111=30},{C109=90},{C139=12},{C628=42},{C172=20},{C493=-85},{C882=1375},{C883=82.5},{C874=290},{C875=17.4},{C2201=2,0 ... 6,0},{C2220=-20 ... 80},{C613=Edelstahl},{C576=0.511},{C2206=-2.51},{C2203=48.556},{C2204=10.241},{C2202=29,0 ... 87,0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Feed Ejectors SEC - SEC-200 A2
Bill of material
SCHMALZ 10.02.01.01326 SEC-200 A2
NAME
Name
10_02_01_01326
NNCUSTOM
SEC-200 A2
NTCUSTOM
Förderejektor
NBCUSTOM
SEC-200 A2
LINACUSTOM
SEC-200 A2
ARTNR
Order number
10.02.01.01326
C121
D
50
mm
C119
D1
38
mm
C120
D2
32
mm
C135
G2
G1/4"-IG
C138
G3
M4-IG
C111
L
30
mm
C109
L1
90
mm
C139
LG3
12
mm
C628
X1
42
mm
C172
Düsendurchmesser
20
mm
C493
Vacuum (max)
-85
mbar
C882
Saugvermögen (max)
1375
l/min
C883
Saugvermögen (max)
82.5
mł/h
C874
Luftverbrauch (Saugen)
290
l/min
C875
Luftverbrauch (Saugen)
17.4
mł/h
C2201
Druckbereich (Betriebsdruck)
2,0 ... 6,0
bar
C2220
Umgebungstemperatur
-20 ... 80
°C
C613
Material
Edelstahl
C576
Weight
0.511
kg
C2206
Vacuum (max)
-2.51
inHg
C2203
Saugvermögen (max)
48.556
cfm
C2204
Luftverbrauch (Saugen)
10.241
cfm
C2202
Druckbereich (Betriebsdruck)
29,0 ... 87,0
psi
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청