카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.07.00014 HS 15-22 M5-IG
Schmalz
Vacuum Components
Special grippers
Vacuum Lifting Cylinders
Vacuum Lifting Cylinders HS
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/spezialgreifer/hubsauger/hubsauger_hs/10_01_07_00014.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.07.00014 HS 15-22 M5-IG},{NAME=10_01_07_00014},{INAME=10_01_07_00014},{SHA256=ZBxMH3VkjXjzcLJEZgO8unyGihAp3CfDBRfUZ7jFi8s=},{NNCUSTOM=HS 15-22 M5-IG},{NTCUSTOM=Hubsauger},{NBCUSTOM=HS 15-22 M5-IG},{LINACUSTOM=HS 15-22 M5-IG},{ARTNR=10.01.07.00014},{C121=31},{C119=9},{C132=G1/8\"-IG},{C135=M5-IG},{C138=M5-IG},{C633=M5-IG},{C117=65.5},{C115=43.5},{C116=5.5},{C622=11},{C111=30},{C133=5},{C136=10},{C139=10},{C619=10},{C2108=15},{C969=3.5},{C868=33.3},{C869=1.998},{C970=0.8},{C576=0.13}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Vacuum Lifting Cylinders HS - HS 15-22 M5-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.07.00014 HS 15-22 M5-IG
NAME
Name
10_01_07_00014
NNCUSTOM
HS 15-22 M5-IG
NTCUSTOM
Hubsauger
NBCUSTOM
HS 15-22 M5-IG
LINACUSTOM
HS 15-22 M5-IG
ARTNR
Order number
10.01.07.00014
C121
D
31
mm
C119
D1
9
mm
C132
G1
G1/8"-IG
C135
G2
M5-IG
C138
G3
M5-IG
C633
G4
M5-IG
C117
H
65.5
mm
C115
H1
43.5
mm
C116
H2
5.5
mm
C622
H3
11
mm
C111
L
30
mm
C133
LG1
5
mm
C136
LG2
10
mm
C139
LG3
10
mm
C619
LG4
10
mm
C2108
Z(all)
15
mm
C969
Haltekraft
3.5
N
C868
Luftverbrauch
33.3
l/min
C869
Luftverbrauch
1.998
mł/h
C970
Taktzeit
0.8
s
C576
Weight
0.13
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청