카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Magnetic gripper SMG - SGM 40 G1/4-F
Bill of material
SGM 40 G1/4-IG
CNSORDERNO
Type
SGM 40 G1/4-IG
ARTNR
Part no.
10.01.17.00163
CTN
Customs Tariff Number
85059029
B
40 mm
D
40 mm
D1
d
26 mm
G1
G1/4"-F
G2
G1/8"-F
G4
M4-F
H
70.2 mm
LG1
11 mm
LG2
6 mm
LG4
7 mm
X1
46 mm
Y1
12 mm
HF
Holding force max. friction ring
100 N
RF
Remaining force
0.3 N
PR
Pressure range (operating pressure)
3.5 ... 6.0 bar
IP
Installation position
Any
CV
Control valve
Bistable
OT
Operating temperature
5 ... 70 °C
MASS
Weight
240 g
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드