카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.17.00217 SGM-S 40 G1/4-IG NPN
Schmalz
Vacuum Components
Special grippers
Magnetic grippers
Magnetic Grippers SGM
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/spezialgreifer/magnetgreifer/magnetgreifer_sgm/10_01_17_00217.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.17.00217 SGM-S 40 G1/4-IG NPN},{NAME=10_01_17_00217},{INAME=10_01_17_00217},{SHA256=unXJKvw/UFzkLy6Dba0DJnOGVUmZQy8RIwmjWgnDDJk=},{NNCUSTOM=SGM-S 40 G1/4-IG NPN},{NTCUSTOM=Magnetgreifer},{NBCUSTOM=SGM-S 40 G1/4-IG NPN},{LINACUSTOM=SGM-S 40 G1/4-IG NPN},{ARTNR=10.01.17.00217},{C114=40.6},{C132=G1/4\"-IG},{C135=G1/8\"-IG},{C138=M12x1-AG},{C633=M4-IG},{C117=61.4},{C115=70.2},{C133=11},{C136=6},{C619=7},{C276=300},{C628=46},{C625=12},{C969=100},{C1025=0.3},{C2201=3,5 ... 6,0},{C662=Beliebig},{C420=Bistabil},{C2220=5 ... 70},{C575=255}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Magnetic Grippers SGM - SGM-S 40 G1/4-IG NPN
Bill of material
SCHMALZ 10.01.17.00217 SGM-S 40 G1/4-IG NPN
NAME
Name
10_01_17_00217
NNCUSTOM
SGM-S 40 G1/4-IG NPN
NTCUSTOM
Magnetgreifer
NBCUSTOM
SGM-S 40 G1/4-IG NPN
LINACUSTOM
SGM-S 40 G1/4-IG NPN
ARTNR
Order number
10.01.17.00217
C114
B
40.6
mm
C132
G1
G1/4"-IG
C135
G2
G1/8"-IG
C138
G3
M12x1-AG
C633
G4
M4-IG
C117
H
61.4
mm
C115
H1
70.2
mm
C133
LG1
11
mm
C136
LG2
6
mm
C619
LG4
7
mm
C276
Lk (mm)
300
mm
C628
X1
46
mm
C625
Y1
12
mm
C969
Haltekraft
100
N
C1025
Resthaltekraft
0.3
N
C2201
Druckbereich (Betriebsdruck)
3,5 ... 6,0
bar
C662
Einbauposition
Beliebig
C420
Steuerung
Bistabil
C2220
Umgebungstemperatur
5 ... 70
°C
C575
Weight
255
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청