카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.29.00393 SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL
Schmalz
Vacuum Components
Special grippers
Needle Grippers
Electric Needle Grippers SNGi-AE
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/spezialgreifer/nadelgreifer/elektrischer_nadelgreifer_sngi_ae/10_01_29_00393.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.29.00393 SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL},{NAME=10_01_29_00393},{INAME=10_01_29_00393},{SHA256=ihPB2ccApLfK3c1ecKLHx/F6cVdzM/caAAsnouT3Uys=},{NNCUSTOM=SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL},{NTCUSTOM=Nadelgreifer},{NBCUSTOM=SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL},{LINACUSTOM=SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL},{ARTNR=10.01.29.00393},{C114=35},{C132=M5-IG},{C135=M12x1-AG},{C633=M5-IG},{C117=178},{C116=78.2},{C622=121},{C111=120},{C109=107.5},{C110=22},{C2051=45},{C628=29},{C2191=20},{C1490=10},{C1491=1.2},{C2220=5 ... 50},{C575=600},{C449=IP 53},{C674=24V - DC},{C532=900},{C1493=Variabler Hub}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Electric Needle Grippers SNGi-AE - SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL
Bill of material
SCHMALZ 10.01.29.00393 SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL
NAME
Name
10_01_29_00393
NNCUSTOM
SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL
NTCUSTOM
Nadelgreifer
NBCUSTOM
SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL
LINACUSTOM
SNGi-AE 10 1.2 V 20 IOL
ARTNR
Order number
10.01.29.00393
C114
B
35
mm
C132
G1
M5-IG
C135
G2
M12x1-AG
C633
G4
M5-IG
C117
H
178
mm
C116
H2
78.2
mm
C622
H3
121
mm
C111
L
120
mm
C109
L1
107.5
mm
C110
L2
22
mm
C2051
W (E)
45
°
C628
X1
29
mm
C2191
Z (NA)
20
mm
C1490
Anzahl Nadeln
10
C1491
Nadeldurchmesser
1.2
mm
C2220
Umgebungstemperatur
5 ... 50
°C
C575
Weight
600
g
C449
Protection class
IP 53
C674
Spannung
24V - DC
C532
Stromaufnahme
900
mA
C1493
Zusatzfunktion
Variabler Hub
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청