카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.29.00555 SNG-V 6 0.8 V-S-5
Schmalz
Vacuum Components
Special grippers
Needle Grippers
Needle Grippers SNG-V
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/spezialgreifer/nadelgreifer/nadelgreifer_sng_v/10_01_29_00555.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.29.00555 SNG-V 6 0.8 V-S-5},{NAME=10_01_29_00555},{INAME=10_01_29_00555},{SHA256=kerXRJhNMwKYolzciUBuLClteIa2dgjGi+gbo/DdYYU=},{NNCUSTOM=SNG-V 6 0.8 V-S-5},{NTCUSTOM=Nadelgreifer},{NBCUSTOM=SNG-V 6 0.8 V-S-5},{LINACUSTOM=SNG-V 6 0.8 V-S-5},{ARTNR=10.01.29.00555},{C114=15},{C132=M5-IG},{C138=M5-IG},{C633=M5-IG},{C117=39.8},{C111=115},{C2051=30},{C628=29},{C629=29},{C2191=5},{C1490=6},{C1491=0.8},{C2201=3,0 ... 6,0},{C2220=5 ... 60},{C662=Beliebig},{C575=85},{C1493=Variabler Hub}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Needle Grippers SNG-V - SNG-V 6 0.8 V-S-5
Bill of material
SCHMALZ 10.01.29.00555 SNG-V 6 0.8 V-S-5
NAME
Name
10_01_29_00555
NNCUSTOM
SNG-V 6 0.8 V-S-5
NTCUSTOM
Nadelgreifer
NBCUSTOM
SNG-V 6 0.8 V-S-5
LINACUSTOM
SNG-V 6 0.8 V-S-5
ARTNR
Order number
10.01.29.00555
C114
B
15
mm
C132
G1
M5-IG
C138
G3
M5-IG
C633
G4
M5-IG
C117
H
39.8
mm
C111
L
115
mm
C2051
W (E)
30
°
C628
X1
29
mm
C629
X2
29
mm
C2191
Z (NA)
5
mm
C1490
Anzahl Nadeln
6
C1491
Nadeldurchmesser
0.8
mm
C2201
Druckbereich (Betriebsdruck)
3,0 ... 6,0
bar
C2220
Umgebungstemperatur
5 ... 60
°C
C662
Einbauposition
Beliebig
C575
Weight
85
g
C1493
Zusatzfunktion
Variabler Hub
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청