Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Accessories Needle Grippers SNG-V - BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.29.00093 BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG
NAME
Name
10_01_29_00093
NNCUSTOM
BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG
NTCUSTOM
Befestigungsplatte
NBCUSTOM
BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG
LINACUSTOM
BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG
ARTNR
Order number
10.01.29.00093
C114
B
34 mm
C127
d
4.5 mm
C132
G1
G1/4"-IG
C117
H
11.5 mm
C116
H2
7.5 mm
C622
H3
4.4 mm
C111
L
31 mm
C133
LG1
11.5 mm
C628
X1
20 mm
C625
Y1
20 mm
C575
Weight
28 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型