Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Spare Parts Wafer Gripper SWGm - SAUG-FL SWGm-5 110x110 PEEK
Bill of material
SCHMALZ 10.01.30.00125 SAUG-FL SWGm-5 110x110 PEEK
NAME
Name
10_01_30_00125
NNCUSTOM
SAUG-FL SWGm-5 110x110 PEEK
NTCUSTOM
Saugfläche
NBCUSTOM
SAUG-FL SWGm-5 110x110 PEEK
LINACUSTOM
SAUG-FL SWGm-5 110x110 PEEK
ARTNR
Order number
10.01.30.00125
C114
B
110 mm
C126
d2
16 mm
C117
H
3 mm
C111
L
110 mm
C629
X2
80.6 mm
C444
Saugerwerkstoff
Polyetheretherketon
C575
Weight
36.5 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型