Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Accessories Wafer Gripper SWGm - SBSm 14 90-3 4/2 0
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.12912 SBSm 14 90-3 4/2 0
NAME
Name
10_01_01_12912
NNCUSTOM
SBSm 14 90-3 4/2 0
NTCUSTOM
Schwebesaugermodul
NBCUSTOM
SBSm 14 90-3 4/2 0
LINACUSTOM
SBSm 14 90-3 4/2 0
ARTNR
Order number
10.01.01.12912
C114
B
14 mm
C113
B2
11 mm
C127
d
4.2 mm
C633
G4
M4-AG
C117
H
21.6 mm
C111
L
30.85 mm
C173
W
0 °
C1975
W-Ab
90 °
C2201
Druckbereich (Betriebsdruck)
0,5 ... 6,0 bar
C575
Weight
11 g