카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Ejectors with Active Blow Off SEAC - SEAC 10 VE-SH
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.03876 SEAC 10 VE-SH
NAME
Name
10_02_02_03876
NNCUSTOM
SEAC 10 VE-SH
NTCUSTOM
Tooling-System-Schmalz-Ejektor
NBCUSTOM
SEAC 10 VE-SH
LINACUSTOM
SEAC 10 VE-SH
ARTNR
Order number
10.02.02.03876
C114
B
31 mm
C112
B1
34.6 mm
C620
B3
15.5 mm
C127
d
7.5 mm
C121
D
27 mm
C132
G1
G1/8"-IG
C633
G4
G1/8"-IG
C117
H
21.5 mm
C115
H1
27.5 mm
C116
H2
42.5 mm
C111
L
46 mm
C109
L1
77 mm
C617
L3
6 mm
C628
X1
28 mm
C172
Düsendurchmesser
1 mm
C489
Evakuierungsgrad
85 %
C882
Saugvermögen (max)
35 l/min
C883
Saugvermögen (max)
2.1 mł/h
C874
Luftverbrauch (Saugen)
52 l/min
C875
Luftverbrauch (Saugen)
3.12 mł/h
C870
Luftverbrauch (Abblasen) (max)
60 l/min
C871
Luftverbrauch (Abblasen)
3.6 mł/h
C2201
Druckbereich (Betriebsdruck)
4,0 ... 6,0 bar
C575
Weight
157 g
C2202
Druckbereich (Betriebsdruck)
58,0 ... 87,0 psi
C2203
Saugvermögen (max)
1.235 cfm
C2204
Luftverbrauch (Saugen)
1.836 cfm
C2205
Luftverbrauch (Abblasen)
2.118 cfm
C2206
Vacuum (max)
25.1 inHg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드