카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.02.02.03702 SEAC 10 ECO
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Decentralized Ejectors
Ejectors with Atmospheric Ventilation SEAC ECO
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/dezentrale_ejektoren/ejektoren_mit_atmosphaerischer_belueftung_seac_eco/10_02_02_03702.prj},{NB=SCHMALZ 10.02.02.03702 SEAC 10 ECO},{NAME=10_02_02_03702},{INAME=10_02_02_03702},{SHA256=m1pTC7yM77cxbsebP5LJEd24jHDmf4c8+7DBduxguuE=},{NNCUSTOM=SEAC 10 ECO},{NTCUSTOM=Tooling-System-Schmalz-Ejektor},{NBCUSTOM=SEAC 10 ECO},{LINACUSTOM=SEAC 10 ECO},{ARTNR=10.02.02.03702},{C114=28.5},{C620=16.1},{C121=27},{C132=G1/8\"-IG},{C117=24},{C111=46},{C109=77.5},{C617=6},{C628=28},{C451=1,0 mm},{C489=85},{C883=2.1},{C882=35},{C874=52},{C2201=4,0 ... 6,0},{C575=95},{C2202=58,0 ... 87,0},{C2203=1.235},{C2204=1.836},{C2206=25.1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Ejectors with Atmospheric Ventilation SEAC ECO - SEAC 10 ECO
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.03702 SEAC 10 ECO
NAME
Name
10_02_02_03702
NNCUSTOM
SEAC 10 ECO
NTCUSTOM
Tooling-System-Schmalz-Ejektor
NBCUSTOM
SEAC 10 ECO
LINACUSTOM
SEAC 10 ECO
ARTNR
Order number
10.02.02.03702
C114
B
28.5
mm
C620
B3
16.1
mm
C121
D
27
mm
C132
G1
G1/8"-IG
C117
H
24
mm
C111
L
46
mm
C109
L1
77.5
mm
C617
L3
6
mm
C628
X1
28
mm
C451
Düsengröße
1,0 mm
C489
Evakuierungsgrad
85
%
C883
Saugvermögen (max)
2.1
mł/h
C882
Saugvermögen (max)
35
l/min
C874
Luftverbrauch (Saugen)
52
l/min
C2201
Druckbereich (Betriebsdruck)
4,0 ... 6,0
bar
C575
Weight
95
g
C2202
Druckbereich (Betriebsdruck)
58,0 ... 87,0
psi
C2203
Saugvermögen (max)
1.235
cfm
C2204
Luftverbrauch (Saugen)
1.836
cfm
C2206
Vacuum (max)
25.1
inHg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청