카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Holders for Ejectors SEAC / SEAC RP / SEAC ECO - ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC L
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.03483 ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC L
NAME
Name
10_02_02_03483
NNCUSTOM
ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC L
NTCUSTOM
Ejektoradapter
NBCUSTOM
ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC L
LINACUSTOM
ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC L
ARTNR
Order number
10.02.02.03483
C114
B
21 mm
C113
B2
7 mm
C127
d
6.6 mm
C126
d2
11 mm
C132
G1
G1/4"-IG
C117
H
44 mm
C111
L
45.5 mm
C110
L2
22 mm
C628
X1
30 mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드