카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.02.01.01393 SEP HV 2 04 7
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Ejector modules
Ejector Modules ecoPump SEP
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/ejektormodule/ejektormodule_ecopump_sep/10_02_01_01393.prj},{NB=SCHMALZ 10.02.01.01393 SEP HV 2 04 7},{NAME=10_02_01_01393},{INAME=10_02_01_01393},{SHA256=Pv2DEVs3TRpR8+5xZ3UnyGvYNm3NapVXubEiw/Oq2a8=},{NNCUSTOM=SEP HV 2 04 7},{NTCUSTOM=Ejektormodul},{NBCUSTOM=SEP HV 2 04 7},{LINACUSTOM=SEP HV 2 04 7},{ARTNR=10.02.01.01393},{C119=4.4},{C120=6.8},{C109=3.5},{C110=20.1},{C617=33},{C575=0.8},{C2220=0 ... 60},{C456=2},{C458=4},{C2201=2,0 ... 6,0},{C2202=29,0 ... 87,0},{C1394=4},{C2211=58},{C574=65},{C573=57},{C927=High Vacuum},{C883=0.81},{C882=13.2},{C2203=0.466},{C875=0.4},{C874=6.5},{C2204=0.229},{C489=79},{C1680=2},{C451=0,4 mm},{C361=7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Ejector Modules ecoPump SEP - SEP HV 2 04 7
Bill of material
SCHMALZ 10.02.01.01393 SEP HV 2 04 7
NAME
Name
10_02_01_01393
NNCUSTOM
SEP HV 2 04 7
NTCUSTOM
Ejektormodul
NBCUSTOM
SEP HV 2 04 7
LINACUSTOM
SEP HV 2 04 7
ARTNR
Order number
10.02.01.01393
C119
D1
4.4
mm
C120
D2
6.8
mm
C109
L1
3.5
mm
C110
L2
20.1
mm
C617
L3
33
mm
C575
Weight
0.8
g
C2220
Umgebungstemperatur
0 ... 60
°C
C456
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
2
mm
C458
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
4
mm
C2201
Druckbereich (Betriebsdruck)
2,0 ... 6,0
bar
C2202
Druckbereich (Betriebsdruck)
29,0 ... 87,0
psi
C1394
Opt. Betriebsdruck
4
bar
C2211
Opt. Betriebsdruck
58
psi
C574
Schallpegel (frei)
65
dB
C573
Schallpegel (angesaugt)
57
dB
C927
Bauform
High Vacuum
C883
Saugvermögen (max)
0.81
mł/h
C882
Saugvermögen (max)
13.2
l/min
C2203
Saugvermögen (max)
0.466
cfm
C875
Luftverbrauch (Saugen)
0.4
mł/h
C874
Luftverbrauch (Saugen)
6.5
l/min
C2204
Luftverbrauch (Saugen)
0.229
cfm
C489
Evakuierungsgrad
79
%
C1680
Anzahl Stufen
2
C451
Düsengröße
0,4 mm
C361
Bohrungsdurchmesser
7
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청