Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Zubehör Ejektormodule ecoPump SEP - BEF-WIN 30x40x25.5 4 SFE-7
Stückliste
SCHMALZ 10.08.03.00313 BEF-WIN 30x40x25.5 4 SFE-7
NAME
Name
10_08_03_00313
NNCUSTOM
BEF-WIN 30x40x25.5 4 SFE-7
NTCUSTOM
Befestigungswinkel
NBCUSTOM
BEF-WIN 30x40x25.5 4 SFE-7
LINACUSTOM
BEF-WIN 30x40x25.5 4 SFE-7
ARTNR
Bestellnummer
10.08.03.00313
C114
B
30 mm
C113
B2
17.5 mm
C127
d
6.3 mm
C125
d1
4.5 mm
C154
D mk
17 mm
C117
H
40 mm
C111
L
25.5 mm
C130
s
4 mm
C628
X1
15.4 mm
C625
Y1
20 mm
C575
Gewicht
26.9 g