Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Compact-Pump GCPi - GCPi-50-24V-DC-M12-5
Stückliste
GCPi-50-24V-DC-M12-5
ARTNR
Artikel-Nr.
10.03.01.00648
CNSORDERNO
Typ
GCPi-50-24V-DC-M12-5
L
190 mm
B
236 mm
H
102 mm
L1
220 mm
B2
47 mm
D
d
6.6 mm
D1
Außendurchmesser
8 mm
D2
Innendurchmesser
6 mm
X1
204 mm
Y1
166 mm
R
Minimaler Biegeradius
45 mm
G1
Gewinde
G1/4"-IG "
G2
M12x1-AG
G3
Stecker
M12x1-IG
PC
Anzahl pneumatischer Anschlüsse
1
AT
Umgebungstemperatur
0 ... 45 °C
OT
Einsatztemperatur
0 ... 50 °C
DC
Spannung
24 V - DC
PS
Saugvermögen (max)
50 l/min
PR2
Betriebsdruck
0.2 absolut (0.8 Vakuum) bar
ACS2
Luftverbrauch Saugen
46 l/min
C449
Schutzart
IP 54
MASS
Gewicht
3300 g
CERTIFICATION
CE