Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Grundejektor für universellen Einsatz - SBP 10 S02 SDA
Stückliste
SBP 10 S02 SDA
CNSORDERNO
Typ
SBP 10 S02 SDA
ARTNR
Artikel-Nr.
10.02.01.00565
CTN
Zolltarifnummer
84141089
B
15 mm
D
d
4.2 mm
D1
d1
6.2 mm
D2
d2
8.2 mm
DD
D
13.6 mm
H
34 mm
H1
H2
39.6 mm
H2
5.2 mm
H3
14 mm
L
51.5 mm
L1
96.8 mm
L2
22 mm
L3
5.2 mm
L4
12.5 mm
X1
20 mm
NZ
Düsendurchmesser
1 mm
DOE
Evakuierungsgrad
85 %
SR
Saugvermögen (max.)
2.3 m3/h
SR2
Saugvermögen (max.)
37.7 l/min
ACS
Luftverbrauch Saugen
2.9 m3/h
ACS2
Luftverbrauch Saugen
48 l/min
SLF
Schallpegel frei
65 dB(A)
SLS
Schallpegel angesaugt
59 dB(A)
PR
Druckbereich (Betriebsdruck)
3.0 ... 6.0 bar
PO
Opt. Betriebsdruck
4.5 bar
RIHDCA
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite
4 mm
RIHDV
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite
6 mm
OT
Einsatztemperatur
0 ... 60 °C
PR2
Druckbereich (Betriebsdruck)
43.5...87.0 bar
SR3
Saugvermögen (max.)
1.331 cfm
ACS3
Luftverbrauch Saugen
1.695 cfm
MASS
Gewicht
22 g
INFOTEXT
Infotext
Bemassung