Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Grundejektor mit höchstem Saugvermögen - SBPL 150 HV
Stückliste
SBPL 150 HV
CNSORDERNO
Typ
SBPL 150 HV
ARTNR
Artikel-Nr.
10.02.01.01592
CTN
Zolltarifnummer
84141089
B
115 mm
B1
117 mm
B2
16 mm
B3
48 mm
B4
80 mm
G1
G3/8"-IG
G2
G1"-IG
G3
G1/4"-IG
G4
G1/8"-IG
G5
M5-AG
H
72 mm
H1
H2
74 mm
L
167.5 mm
L1
285.25 mm
L2
54 mm
L3
67 mm
L4
113 mm
L5
64 mm
LG5
7.4 mm
X1
73.5 mm
Y1
62 mm
SZ
Baugröße
150
DOE
Evakuierungsgrad
90 %
MV
Max. Vakuum
900 mbar
SR
Saugvermögen (real)
1140 l/min
SR2
Saugvermögen (theo)
1980 l/min
SR3
Saugvermögen (real)
68.4 m3/h
SR4
Saugvermögen (theo)
118.8 m3/h
ACS
Luftverbrauch Saugen
545 l/min
ACS2
Luftverbrauch Saugen
33.5 m3/h
SLF
Schallpegel frei
73 dB(A)
SLS
Schallpegel angesaugt
66 dB(A)
PR
Druckbereich (Betriebsdruck)
2.0 ... 6.0 bar
PR2
Druckbereich (Betriebsdruck)
29.0...87.0 bar
RIHDCA
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite
11 mm
RIHDV
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite
32 mm
MASS
Gewicht
1.5 kg
OT
Einsatztemperatur
0 ... 60 °C
MV2
Max. Vakuum
26.577 inHg
INFOTEXT
Infotext
Bemassung