Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Grundejektor mit höchstem Saugvermögen - SBPL 25 HF
Stückliste
SBPL 25 HF
CNSORDERNO
Typ
SBPL 25 HF
ARTNR
Artikel-Nr.
10.02.01.01596
CTN
Zolltarifnummer
84141089
B
51 mm
B1
53 mm
B2
16 mm
G1
G3/8"-IG
G2
G3/4"-IG
G3
G1/4"-IG
G4
G1/8"-IG
G5
M5-AG
H
72 mm
H1
H2
74 mm
L
167.5 mm
L1
285.25 mm
L2
54 mm
L3
67 mm
L4
113 mm
L5
64 mm
LG5
7.4 mm
X1
73.5 mm
Y1
62 mm
SZ
Baugröße
25
DOE
Evakuierungsgrad
60 %
MV
Max. Vakuum
600 mbar
SR
Saugvermögen (real)
290 l/min
SR2
Saugvermögen (theo)
325 l/min
SR3
Saugvermögen (real)
17.4 m3/h
SR4
Saugvermögen (theo)
19.5 m3/h
ACS
Luftverbrauch Saugen
80 l/min
ACS2
Luftverbrauch Saugen
5 m3/h
SLF
Schallpegel frei
61 dB(A)
SLS
Schallpegel angesaugt
54 dB(A)
PR
Druckbereich (Betriebsdruck)
2.0 ... 6.0 bar
PR2
Druckbereich (Betriebsdruck)
29.0...87.0 bar
RIHDCA
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite
6 mm
RIHDV
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite
20 mm
MASS
Gewicht
0.75 kg
OT
Einsatztemperatur
0 ... 60 °C
MV2
Max. Vakuum
17.718 inHg
INFOTEXT
Infotext
Bemassung
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen