Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Grundejektoren SBPL - SBPL 125 HF NPT
Stückliste
SCHMALZ 10.02.01.01656 SBPL 125 HF NPT
NAME
Name
10_02_01_01656
NNCUSTOM
SBPL 125 HF NPT
NTCUSTOM
Grundejektor
NBCUSTOM
SBPL 125 HF NPT
LINACUSTOM
SBPL 125 HF NPT
ARTNR
Bestellnummer
10.02.01.01656
C114
B
115 mm
C112
B1
117 mm
C113
B2
16 mm
C620
B3
48 mm
C621
B4
80 mm
C132
G1
NPT3/8-IG
C135
G2
NPT1-IG
C138
G3
NPT1/4-IG
C633
G4
G1/8"-IG
C679
G5
M5-AG
C117
H
72 mm
C115
H1
74 mm
C111
L
167.5 mm
C109
L1
285.3 mm
C110
L2
54 mm
C617
L3
67 mm
C618
L4
113 mm
C1577
L5
64 mm
C1512
LG5
8.5 mm
C628
X1
73.5 mm
C625
Y1
62 mm
C946
Baugröße
125
C489
Evakuierungsgrad
60 %
C2206
Vakuum (max)
17.718 inHg
C2289
Saugvermögen (real)
1010 l/min
C2291
Saugvermögen (theo)
1650 l/min
C2292
Saugvermögen (real)
60.6 mł/h
C2293
Saugvermögen (theo)
99 mł/h
C874
Luftverbrauch (Saugen)
370 l/min
C875
Luftverbrauch (Saugen)
22.75 mł/h
C574
Schallpegel (frei)
70 dB
C573
Schallpegel (angesaugt)
60 dB
C2201
Druckbereich (Betriebsdruck)
2,0 ... 6,0 bar
C2202
Druckbereich (Betriebsdruck)
29,0 ... 87,0 psi
C456
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
9 mm
C458
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
32 mm
C576
Gewicht
1.5 kg
C2220
Umgebungstemperatur
0 ... 60 °C
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen