카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.02.01.00562 SLP 07 S01
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Inline Ejectors
Inline Ejectors SLP
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/inline_ejektoren/inline_ejektoren_slp/10_02_01_00562.prj},{NB=SCHMALZ 10.02.01.00562 SLP 07 S01},{NAME=10_02_01_00562},{INAME=10_02_01_00562},{SHA256=ja5R44+TbYkzsJeoS0j/3uiVMJegtHWx3Aarc54O7r0=},{NNCUSTOM=SLP 07 S01},{NTCUSTOM=Inlineejektor},{NBCUSTOM=SLP 07 S01},{LINACUSTOM=SLP 07 S01},{ARTNR=10.02.01.00562},{C127=4},{C121=10},{C111=57},{C172=0.7},{C489=85},{C883=1},{C882=15.9},{C875=1.5},{C874=25},{C574=63},{C573=63},{C1394=4.5},{C456=2},{C458=2},{C575=5},{C2220=0 ... 60},{C2211=65.2},{C2203=0.561},{C2204=0.882}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Inline Ejectors SLP - SLP 07 S01
Bill of material
SCHMALZ 10.02.01.00562 SLP 07 S01
NAME
Name
10_02_01_00562
NNCUSTOM
SLP 07 S01
NTCUSTOM
Inlineejektor
NBCUSTOM
SLP 07 S01
LINACUSTOM
SLP 07 S01
ARTNR
Order number
10.02.01.00562
C127
d
4
mm
C121
D
10
mm
C111
L
57
mm
C172
Düsendurchmesser
0.7
mm
C489
Evakuierungsgrad
85
%
C883
Saugvermögen (max)
1
mł/h
C882
Saugvermögen (max)
15.9
l/min
C875
Luftverbrauch (Saugen)
1.5
mł/h
C874
Luftverbrauch (Saugen)
25
l/min
C574
Schallpegel (frei)
63
dB
C573
Schallpegel (angesaugt)
63
dB
C1394
Opt. Betriebsdruck
4.5
bar
C456
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
2
mm
C458
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
2
mm
C575
Weight
5
g
C2220
Umgebungstemperatur
0 ... 60
°C
C2211
Opt. Betriebsdruck
65.2
psi
C2203
Saugvermögen (max)
0.561
cfm
C2204
Luftverbrauch (Saugen)
0.882
cfm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청