Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Inline Ejectors VR - VR 09
Bill of material
SCHMALZ 10.02.01.00077 VR 09
NAME
Name
10_02_01_00077
NNCUSTOM
VR 09
NTCUSTOM
Inlineejektor
NBCUSTOM
VR 09
LINACUSTOM
VR 09
ARTNR
Order number
10.02.01.00077
C132
G1
G1/4"-IG
C135
G2
G1/8"-IG
C138
G3
M5-AG
C115
H1
29.8 mm
C116
H2
4 mm
C111
L
35 mm
C110
L2
16 mm
C139
LG3
5 mm
C140
SW1
17 mm
C172
Düsendurchmesser
0.9 mm
C489
Evakuierungsgrad
89 %
C882
Saugvermögen (max)
21 l/min
C883
Saugvermögen (max)
1.3 mł/h
C874
Luftverbrauch (Saugen)
36 l/min
C875
Luftverbrauch (Saugen)
2.2 mł/h
C1394
Opt. Betriebsdruck
5 bar
C2220
Umgebungstemperatur
0 ... 60 °C
C575
Weight
15 g
C2203
Saugvermögen (max)
0.741 cfm
C2204
Luftverbrauch (Saugen)
1.271 cfm
C2211
Opt. Betriebsdruck
72.5 psi
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)