Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors SCP / SMP - SMP 20 NO AS
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.00571 SMP 20 NO AS
NAME
Name
10_02_02_00571
NNCUSTOM
SMP 20 NO AS
NTCUSTOM
Kompaktejektor
NBCUSTOM
SMP 20 NO AS
LINACUSTOM
SMP 20 NO AS
ARTNR
Order number
10.02.02.00571
C114
B
22 mm
C127
d
5.5 mm
C132
G1
G1/4"-IG
C135
G2
G3/8"-IG
C117
H
54 mm
C115
H1
132.5 mm
C116
H2
58.5 mm
C622
H3
20.1 mm
C111
L
112.5 mm
C110
L2
37.5 mm
C628
X1
49.5 mm
C629
X2
69.5 mm
C625
Y1
12 mm
C172
Düsendurchmesser
2 mm
C489
Evakuierungsgrad
85 %
C882
Saugvermögen (max)
116 l/min
C883
Saugvermögen (max)
7 mł/h
C874
Luftverbrauch (Saugen)
190 l/min
C875
Luftverbrauch (Saugen)
11.4 mł/h
C870
Luftverbrauch (Abblasen) (max)
220 l/min
C573
Schallpegel (angesaugt)
76 dB
C574
Schallpegel (frei)
78 dB
C2201
Druckbereich (Betriebsdruck)
5,0 ... 6,0 bar
C456
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
4 mm
C458
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
9 mm
C576
Weight
0.465 kg
C2220
Umgebungstemperatur
0 ... 45 °C
C420
Steuerung
Stromlos offen
C2202
Druckbereich (Betriebsdruck)
72,5 ... 87,0 psi
C2203
Saugvermögen (max)
4.096 cfm
C2204
Luftverbrauch (Saugen)
6.709 cfm
C2205
Luftverbrauch (Abblasen)
7.769 cfm