Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Kompaktejektor mit voll integrierter Funktionalität Powermodul mit max. Abblasleistung - SMPi 15 NC RD M12-5
Stückliste
SMPi 15 NC RD M12-5
ARTNR
Artikel-Nr.
10.02.02.03340
CNSORDERNO
Typ
SMPi 15 NC RD M12-5
CTN
Zolltarifnummer
84141089
B
22 mm
D
d
6.6 mm
G1
G1/4"-IG
G2
G3/8"-IG
G3
M12x1-AG
G4
M4-IG
H
181.5 mm
H1
H2
131.5 mm
H2
71.5 mm
H3
87.5 mm
H4
76 mm
L
120 mm
L1
129.7 mm
L2
112.5 mm
L3
67.5 mm
X1
27.5 mm
X2
14 mm
Y2
30 mm
DOE
Evakuierungsgrad
85 %
SR
Saugvermögen (max.)
4.5 m3/h
SR2
Saugvermögen (max.)
75 l/min
ACS
Luftverbrauch Saugen
7.2 m3/h
ACS2
Luftverbrauch Saugen
115 l/min
MACBO
Max. Luftverbrauch Abblasen
200 l/min
SLF
Schallpegel frei
75 dB(A)
PR
Druckbereich (Betriebsdruck)
4.0 ... 7.0 bar
RIHDCA
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite
6 mm
RIHDV
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite
6 mm
CV
Steuerung Ventil
Stromlos geschlossen
NZ
Düsendurchmesser
1.5 mm
MASS
Gewicht
0.56 kg
OT
Einsatztemperatur
0 ... 50 °C
PR2
Druckbereich (Betriebsdruck)
58.0...101.5 bar
SR3
Saugvermögen (max.)
2.648 cfm
ACS3
Luftverbrauch Saugen
4.061 cfm
MV2
Max. Vakuum
-25.1 inHg
IODD
IO Device Description
10.02.02.03340
INFOTEXT
Infotext
Bemassung