Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Kompaktejektor mit voll integrierter Funktionalität Powermodul mit max. Abblasleistung - SMPi 15 IMP RD M12-5
Stückliste
SMPi 15 IMP RD M12-5
ARTNR
Artikel-Nr.
10.02.02.03341
CNSORDERNO
Typ
SMPi 15 IMP RD M12-5
CTN
Zolltarifnummer
84141089
B
22 mm
D
d
6.6 mm
G1
G1/4"-IG
G2
G3/8"-IG
G3
M12x1-AG
G4
M4-IG
H
181.5 mm
H1
H2
131.5 mm
H2
71.5 mm
H3
87.5 mm
H4
76 mm
L
120 mm
L1
129.7 mm
L2
112.5 mm
L3
67.5 mm
X1
27.5 mm
X2
14 mm
Y2
30 mm
DOE
Evakuierungsgrad
85 %
SR
Saugvermögen (max.)
4.5 m3/h
SR2
Saugvermögen (max.)
75 l/min
ACS
Luftverbrauch Saugen
7.2 m3/h
ACS2
Luftverbrauch Saugen
115 l/min
MACBO
Max. Luftverbrauch Abblasen
200 l/min
SLF
Schallpegel frei
75 dB(A)
PR
Druckbereich (Betriebsdruck)
4.0 ... 7.0 bar
RIHDCA
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite
6 mm
RIHDV
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite
6 mm
CV
Steuerung Ventil
Impulsventil
NZ
Düsendurchmesser
1.5 mm
MASS
Gewicht
0.56 kg
OT
Einsatztemperatur
0 ... 50 °C
PR2
Druckbereich (Betriebsdruck)
58.0...101.5 bar
SR3
Saugvermögen (max.)
2.648 cfm
ACS3
Luftverbrauch Saugen
4.061 cfm
MV2
Max. Vakuum
-25.1 inHg
IODD
IO Device Description
10.02.02.03341
INFOTEXT
Infotext
Bemassung
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Schmalz
    Steckverschraubungen - STV-GE G1/4-AG 8
    Schmalz
    Steckverschraubungen - STV-GE G3/8-AG 8
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen