카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SMPi 25 NC VD M12-5
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Compact Ejectors
Compact Ejectors SCPi / SMPi
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/kompaktejektoren/kompaktejektoren_scpi_smpi/10_02_02_03361.prj},{NB=SMPi 25 NC VD M12-5},{ARTNR=10.02.02.03361},{B=22},{D=6.6},{H=181.5},{H1=131.5},{H2=71.5},{H3=87.5},{H4=76},{L=120},{L1=129.7},{L2=112.5},{L3=67.5},{X1=27.5},{X2=14},{Y2=30},{DOE=85},{SR=11.1},{SR2=185},{ACS=17.4},{ACS2=290},{MACBO=200},{SLF=78},{RIHDCA=8},{RIHDV=9},{NZ=2.5},{MASS=0.56},{SR3=6.533},{ACS3=10.241},{MV2=-25.1},{CNSORDERNO=SMPi 25 NC VD M12-5},{CTN=84141089},{G1=G1/4\"-IG},{G2=G3/8\"-IG},{G3=M12x1-AG},{G4=M4-IG},{PR=4.0 ... 7.0},{CV=Stromlos geschlossen},{OT=0 ... 50},{PR2=58.0...101.5},{IODD=10.02.02.03361},{INFOTEXT=Bemassung},{AAO677=Schmalz},{MANUFACTURER_URL=www.schmalz.com/de},{AAQ326=www.schmalz.com/en/10.02.02.03361},{AAO676=10.02.02.03361},{TC=SMPi 25 NC VD M12-5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact ejector "MEGA PUMP" with power blow-off function - SMPi 25 NC VD M12-5
Bill of material
SMPi 25 NC VD M12-5
ARTNR
Part no.
10.02.02.03361
CNSORDERNO
Type
SMPi 25 NC VD M12-5
CTN
Customs Tariff Number
84141089
B
22
mm
D
d
6.6
mm
G1
G1/4"-F
G2
G3/8"-F
G3
M12x1-M
G4
M4-F
H
181.5
mm
H1
H2
131.5
mm
H2
71.5
mm
H3
87.5
mm
H4
76
mm
L
120
mm
L1
129.7
mm
L2
112.5
mm
L3
67.5
mm
X1
27.5
mm
X2
14
mm
Y2
30
mm
DOE
Degree of evacuation
85
%
SR
Suction rate (max.)
11.1
m3/h
SR2
Suction rate (max.)
185
l/min
ACS
Air consumption suction
17.4
m3/h
ACS2
Air consumption suction
290
l/min
MACBO
Max. air consumption blow off
200
l/min
SLF
Sound level free
78
dB(A)
PR
Pressure range (operating pressure)
4.0 ... 7.0
bar
RIHDCA
Recomm. internal hose diameter compressed air
8
mm
RIHDV
Recomm. internal hose diameter vacuum
9
mm
CV
Control valve
Normally closed
NZ
Nozzle diameter
2.5
mm
MASS
Weight
0.56
kg
OT
Operating temperature
0 ... 50
°C
PR2
Pressure range (operating pressure)
58.0...101.5
bar
SR3
Suction rate (max.)
6.533
cfm
ACS3
Air consumption suction
10.241
cfm
MV2
Max. vacuum
-25.1
inHg
IODD
IO Device Description
10.02.02.03361
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CQS/CDQS - Compact Cylinder:Standard Type Double Acting,Single Rod
SMC Corporation
26.06.2024
CM2-Z/CDM2-Z - Air Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod
SMC Corporation
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청