카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCPi 25 NO RD M12-5
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Compact Ejectors
Compact Ejectors SCPi / SMPi
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/kompaktejektoren/kompaktejektoren_scpi_smpi/10_02_02_03369.prj},{NB=SCPi 25 NO RD M12-5},{ARTNR=10.02.02.03369},{B=22},{D=6.6},{H=181.5},{H1=131.5},{H2=71.5},{H3=87.5},{H4=76},{L=120},{L1=129.7},{L2=112.5},{L3=67.5},{X1=27.5},{X2=14},{Y2=30},{DOE=85},{SR=11.7},{SR2=195},{ACS=17.4},{ACS2=290},{MACBO=200},{SLF=78},{RIHDCA=8},{RIHDV=9},{NZ=2.5},{MASS=0.56},{SR3=6.886},{ACS3=10.241},{MV2=-25.1},{CNSORDERNO=SCPi 25 NO RD M12-5},{CTN=84141089},{G1=G1/4\"-IG},{G2=G3/8\"-IG},{G3=M12x1-AG},{G4=M4-IG},{PR=4.0 ... 7.0},{CV=Stromlos offen},{OT=0 ... 50},{PR2=58.0...101.5},{IODD=IODD_10.02.02.03369_de-DE_00},{INFOTEXT=Bemassung},{AAO677=Schmalz},{MANUFACTURER_URL=www.schmalz.com/de},{AAQ326=www.schmalz.com/en/10.02.02.03369},{AAO676=10.02.02.03369}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact ejector - SCPi 25 NO RD M12-5
Bill of material
SCPi 25 NO RD M12-5
ARTNR
Part no.
10.02.02.03369
CNSORDERNO
Type
SCPi 25 NO RD M12-5
CTN
Customs Tariff Number
84141089
B
22
mm
D
d
6.6
mm
G1
G1/4"-F
G2
G3/8"-F
G3
M12x1-M
G4
M4-F
H
181.5
mm
H1
H2
131.5
mm
H2
71.5
mm
H3
87.5
mm
H4
76
mm
L
120
mm
L1
129.7
mm
L2
112.5
mm
L3
67.5
mm
X1
27.5
mm
X2
14
mm
Y2
30
mm
DOE
Degree of evacuation
85
%
SR
Suction rate (max.)
11.7
m3/h
SR2
Suction rate (max.)
195
l/min
ACS
Air consumption suction
17.4
m3/h
ACS2
Air consumption suction
290
l/min
MACBO
Max. air consumption blow off
200
l/min
SLF
Sound level free
78
dB(A)
PR
Pressure range (operating pressure)
4.0 ... 7.0
bar
RIHDCA
Recomm. internal hose diameter compressed air
8
mm
RIHDV
Recomm. internal hose diameter vacuum
9
mm
CV
Control valve
Normally open
NZ
Nozzle diameter
2.5
mm
MASS
Weight
0.56
kg
OT
Operating temperature
0 ... 50
°C
PR2
Pressure range (operating pressure)
58.0...101.5
bar
SR3
Suction rate (max.)
6.886
cfm
ACS3
Air consumption suction
10.241
cfm
MV2
Max. vacuum
-25.1
inHg
IODD
IO Device Description
IODD_10.02.02.03369_de-DE_00
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청