Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors SCPLb / SCPLc - SCPLb 50 HV G SA NC PNP E14
Bill of material
SCPLb 50 HV G SA NC PNP E14
ARTNR
Part no.
10.02.02.07022
CNSORDERNO
Type
SCPLb 50 HV G SA NC PNP E14
B
66.0 mm
B2
13.8 mm
B3
34 mm
D
d
5.5 mm
G1
G3/8"-IG
G2
G3/4"-IG
G3
M4-AG
G5
M12x1-AG
H
72 mm
H1
74 mm
L
153.5 mm
L1
297 mm
L2
54.5 mm
L4
113.5 mm
L5
14 mm
X1
73.5 mm
X2
124.5 mm
Y1
62 mm
Y2
60 mm
MASS
Weight
0.85 kg
INFOTEXT
Infotext
Dimensions