Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Kompaktejektoren SCPLb / SCPLc - SCPLc 100 HV G SA NO PNP E2D
Stückliste
SCPLc 100 HV G SA NO PNP E2D
ARTNR
Artikel-Nr.
10.02.02.07033
CNSORDERNO
Typ
SCPLc 100 HV G SA NO PNP E2D
B
97.8 mm
B2
13.8 mm
B3
34 mm
D
d
5.5 mm
G1
G3/8"-IG
G2
G1"-IG
G3
M4-AG
G5
M12x1-AG
H
72 mm
H1
74 mm
L
153.5 mm
L1
297 mm
L2
54.5 mm
L4
113.5 mm
L5
14 mm
X1
73.5 mm
X2
124.5 mm
Y1
62 mm
Y2
60 mm
MASS
Gewicht
1.25 kg
INFOTEXT
Infotext
Bemassung