Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors SCPLb / SCPLc - SCPLc 150 HV G SA NO NPN E22
Bill of material
SCPLc 150 HV G SA NO NPN E22
ARTNR
Part no.
10.02.02.07053
CNSORDERNO
Type
SCPLc 150 HV G SA NO NPN E22
B
129.6 mm
B2
13.8 mm
B3
34 mm
D
d
5.5 mm
G1
G3/8"-IG
G2
G1"-IG
G3
M4-AG
G5
M12x1-AG
H
72 mm
H1
74 mm
L
153.5 mm
L1
297 mm
L2
54.5 mm
L4
113.5 mm
L5
14 mm
X1
73.5 mm
X2
124.5 mm
Y1
62 mm
Y2
60 mm
MASS
Weight
1.67 kg
INFOTEXT
Infotext
Dimensions