Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Kompaktejektoren SCPS / SCPSi - SCPSi 07 G02 NO M12-5
Stückliste
SCPSi 07 G02 NO M12-5
CNSORDERNO
Typ
SCPSi 07 G02 NO M12-5
ARTNR
Artikel-Nr.
10.02.02.04120
CTN
Zolltarifnummer
84141089
B
Gewindelaenge
18 mm
B1
18.6 mm
D
d
4.4 mm
D3
d3
2.6 mm
G1
G1/8"-IG
G2
G1/8"-IG
G3
M12x1-AG
H
98.95 mm
H2
40.75 mm
H3
47.5 mm
H4
16.5 mm
H5
5.5 mm
L
83.8 mm
L1
105 mm
L2
91.5 mm
L3
22 mm
L4
29.5 mm
X1
36.9 mm
X2
16 mm
Y1
12 mm
Y2
12 mm
NZ
Düsengröße
07
DOE
Evakuierungsgrad
85 %
SR
Saugvermögen (max.)
0.98 m³/h
SR2
Saugvermögen (max.)
16 l/min
ACS
Luftverbrauch Saugen
1.35 m³/h
ACS2
Luftverbrauch Saugen
22 l/min
ACBO
Luftverbrauch Abblasen
7.25 m³/h
MACBO
Max. Luftverbrauch Abblasen
118 l/min
NL
Schallpegel frei
63 dB
SLS
Schallpegel angesaugt
58 dB
PR
Druckbereich (Betriebsdruck)
2.0 ... 6.0 bar
MASS
Gewicht
0.195 kg
OT
Einsatztemperatur
0 ... 50 °C
PR2
Druckbereich (Betriebsdruck)
29.0 ... 87.0 psi
SR3
Saugvermögen (max.)
0.565 cfm
ACS3
Luftverbrauch Saugen
0.776 cfm
ACBO2
Luftverbrauch Abblasen
4.267 cfm
MV
Max. Vakuum
-25.1 inHg
IODD
IO Device Description
IODD_10.02.02.04120_de-DE_00
INFOTEXT
Infotext
Bemassung
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen