카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCPSi 15 G02 NC M12-5
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Compact Ejectors
Compact Ejectors SCPS / SCPSi
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/kompaktejektoren/kompaktejektoren_scps_scpsi/10_02_02_04125.prj},{NB=SCPSi 15 G02 NC M12-5},{CNSORDERNO=SCPSi 15 G02 NC M12-5},{ARTNR=10.02.02.04125},{CTN=84141089},{B=18},{B1=18.6},{D=4.4},{D3=2.6},{G1=G1/8\"-IG},{G2=G1/8\"-IG},{G3=M12x1-AG},{H=98.95},{H2=40.75},{H3=47.5},{H4=16.5},{H5=5.5},{L=83.8},{L1=105},{L2=91.5},{L3=22},{L4=29.5},{X1=36.9},{X2=16},{Y1=12},{Y2=12},{NZ=15},{DOE=85},{SR=4.03},{SR2=65.5},{ACS=6.03},{ACS2=98.5},{ACBO=7.25},{MACBO=118},{NL=77},{SLS=68},{PR=2.0 ... 6.0},{MASS=0.195},{OT=0 ... 50},{PR2=29.0 ... 87.0},{SR3=2.313},{ACS3=3.478},{ACBO2=4.267},{MV=-25.1},{IODD=IODD_10.02.02.04125_de-DE_00},{INFOTEXT=Bemassung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors SCPS / SCPSi - SCPSi 15 G02 NC M12-5
Bill of material
SCPSi 15 G02 NC M12-5
CNSORDERNO
Type
SCPSi 15 G02 NC M12-5
ARTNR
Part no.
10.02.02.04125
CTN
Customs Tariff Number
84141089
B
18
mm
B1
18.6
mm
D
d
4.4
mm
D3
d3
2.6
mm
G1
G1/8"-F
G2
G1/8"-F
G3
M12x1-M
H
98.95
mm
H2
40.75
mm
H3
47.5
mm
H4
16.5
mm
H5
5.5
mm
L
83.8
mm
L1
105
mm
L2
91.5
mm
L3
22
mm
L4
29.5
mm
X1
36.9
mm
X2
16
mm
Y1
12
mm
Y2
12
mm
NZ
Nozzle size
15
mm
DOE
Degree of evacuation
85
%
SR
Suction rate (max.)
4.03
m³/h
SR2
Suction rate (max.)
65.5
l/min
ACS
Air consumption suction
6.03
m³/h
ACS2
Air consumption suction
98.5
l/min
ACBO
Air consumption blow off
7.25
m³/h
MACBO
Max. air consumption blow off
118
l/min
NL
Sound level free
77
dB
SLS
Sound level suction
68
dB
PR
Pressure range (operating pressure)
2.0 ... 6.0
bar
MASS
Weight
0.195
kg
OT
Operating temperature
0 ... 50
°C
PR2
Pressure range (operating pressure)
29.0 ... 87.0
psi
SR3
Suction rate (max.)
2.313
cfm
ACS3
Air consumption suction
3.478
cfm
ACBO2
Air consumption blow off
4.267
cfm
MV
Max. vacuum
-25.1
inHg
IODD
IO Device Description
IODD_10.02.02.04125_de-DE_00
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청