Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors SCPSb - SCPSb 10 S04 NO
Bill of material
SCPSb 10 S04 NO
CNSORDERNO
Type
SCPSb 10 S04 NO
ARTNR
Part no.
10.02.02.04131
CTN
Customs Tariff Number
84141089
B
18 mm
B1
18.6 mm
D
d
4.4 mm
D1
d1
6.2 mm
D2
d2
6.2 mm
D3
d3
2.6 mm
H
78 mm
H1
H2
97.75 mm
H2
40.75 mm
H3
47.5 mm
H4
16.5 mm
H5
5.5 mm
L
86.2 mm
L1
102.1 mm
L2
81.6 mm
L3
22 mm
L4
29.5 mm
X1
36.9 mm
X2
16 mm
Y1
12 mm
Y2
12 mm
NZ
Nozzle size
10 mm
DOE
Degree of evacuation
85 %
SR
Suction rate (max.)
2.21 m³/h
SR2
Suction rate (max.)
36 l/min
PR
Pressure range (operating pressure)
2.0 ... 6.0 bar
MASS
Weight
0.165 kg
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)