카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.02.02.04374 SCPSb 2-09 S04 NC
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Compact Ejectors
Compact Ejectors SCPSb
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/kompaktejektoren/kompaktejektoren_scpsb/10_02_02_04374.prj},{NB=SCHMALZ 10.02.02.04374 SCPSb 2-09 S04 NC},{NAME=10_02_02_04374},{INAME=10_02_02_04374},{SHA256=TrM8cmuWAUT/b561pyoRcdldte5ddBHb/vOiV/Kzk1s=},{NNCUSTOM=SCPSb 2-09 S04 NC},{NTCUSTOM=Kompaktejektor},{NBCUSTOM=SCPSb 2-09 S04 NC},{LINACUSTOM=SCPSb 2-09 S04 NC},{ARTNR=10.02.02.04374},{C114=18},{C112=18.6},{C127=4.4},{C125=6},{C126=6},{C146=2.6},{C117=77.5},{C115=97},{C116=40.8},{C622=47.5},{C623=16.5},{C1581=5.5},{C111=94},{C109=109.5},{C110=81.4},{C617=22},{C618=29.5},{C628=36.9},{C629=16},{C625=12},{C626=12},{C451=2-0,9 mm},{C489=85},{C883=3.05},{C882=49.5},{C875=2.49},{C874=40.5},{C871=7.25},{C870=118},{C574=73},{C573=60},{C2201=2,0 ... 6,0},{C456=4},{C458=4},{C576=0.165},{C2220=0 ... 50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors SCPSb - SCPSb 2-09 S04 NC
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.04374 SCPSb 2-09 S04 NC
NAME
Name
10_02_02_04374
NNCUSTOM
SCPSb 2-09 S04 NC
NTCUSTOM
Kompaktejektor
NBCUSTOM
SCPSb 2-09 S04 NC
LINACUSTOM
SCPSb 2-09 S04 NC
ARTNR
Order number
10.02.02.04374
C114
B
18
mm
C112
B1
18.6
mm
C127
d
4.4
mm
C125
d1
6
mm
C126
d2
6
mm
C146
d3
2.6
mm
C117
H
77.5
mm
C115
H1
97
mm
C116
H2
40.8
mm
C622
H3
47.5
mm
C623
H4
16.5
mm
C1581
H5
5.5
mm
C111
L
94
mm
C109
L1
109.5
mm
C110
L2
81.4
mm
C617
L3
22
mm
C618
L4
29.5
mm
C628
X1
36.9
mm
C629
X2
16
mm
C625
Y1
12
mm
C626
Y2
12
mm
C451
Düsengröße
2-0,9 mm
C489
Evakuierungsgrad
85
%
C883
Saugvermögen (max)
3.05
mł/h
C882
Saugvermögen (max)
49.5
l/min
C875
Luftverbrauch (Saugen)
2.49
mł/h
C874
Luftverbrauch (Saugen)
40.5
l/min
C871
Luftverbrauch (Abblasen)
7.25
mł/h
C870
Luftverbrauch (Abblasen) (max)
118
l/min
C574
Schallpegel (frei)
73
dB
C573
Schallpegel (angesaugt)
60
dB
C2201
Druckbereich (Betriebsdruck)
2,0 ... 6,0
bar
C456
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
4
mm
C458
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
4
mm
C576
Weight
0.165
kg
C2220
Umgebungstemperatur
0 ... 50
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청