카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.02.02.02966 SEM-C 50 SDA NO AS
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum generators
Compact Ejectors
Compact Ejectors SEM-C
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_erzeuger/kompaktejektoren/kompaktejektoren_sem_c/10_02_02_02966.prj},{NB=SCHMALZ 10.02.02.02966 SEM-C 50 SDA NO AS},{NAME=10_02_02_02966},{INAME=10_02_02_02966},{SHA256=CnP44KhhBd3Bpssn9WHFYzHV+5GMuEVL7cCQr1aruMg=},{NNCUSTOM=SEM-C 50 SDA NO AS},{NTCUSTOM=Kompaktejektor},{NBCUSTOM=SEM-C 50 SDA NO AS},{LINACUSTOM=SEM-C 50 SDA NO AS},{ARTNR=10.02.02.02966},{C114=94.5},{C112=210},{C127=5.5},{C119=50},{C132=G1/4\"-IG},{C135=G3/4\"-IG},{C138=G3/4\"-IG},{C117=80},{C111=219.5},{C109=339.5},{C110=10.5},{C628=183},{C625=55},{C946=50},{C489=86},{C883=33.2},{C882=554},{C875=11.4},{C874=190},{C573=60},{C574=83.6},{C1394=5},{C456=6},{C458=25},{C576=1.92},{C2220=0 ... 50},{C2211=72.5},{C2203=19.563},{C2204=6.709},{C2206=-25.1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors SEM-C - SEM-C 50 SDA NO AS
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.02966 SEM-C 50 SDA NO AS
NAME
Name
10_02_02_02966
NNCUSTOM
SEM-C 50 SDA NO AS
NTCUSTOM
Kompaktejektor
NBCUSTOM
SEM-C 50 SDA NO AS
LINACUSTOM
SEM-C 50 SDA NO AS
ARTNR
Order number
10.02.02.02966
C114
B
94.5
mm
C112
B1
210
mm
C127
d
5.5
mm
C119
D1
50
mm
C132
G1
G1/4"-IG
C135
G2
G3/4"-IG
C138
G3
G3/4"-IG
C117
H
80
mm
C111
L
219.5
mm
C109
L1
339.5
mm
C110
L2
10.5
mm
C628
X1
183
mm
C625
Y1
55
mm
C946
Baugröße
50
C489
Evakuierungsgrad
86
%
C883
Saugvermögen (max)
33.2
mł/h
C882
Saugvermögen (max)
554
l/min
C875
Luftverbrauch (Saugen)
11.4
mł/h
C874
Luftverbrauch (Saugen)
190
l/min
C573
Schallpegel (angesaugt)
60
dB
C574
Schallpegel (frei)
83.6
dB
C1394
Opt. Betriebsdruck
5
bar
C456
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
6
mm
C458
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
25
mm
C576
Weight
1.92
kg
C2220
Umgebungstemperatur
0 ... 50
°C
C2211
Opt. Betriebsdruck
72.5
psi
C2203
Saugvermögen (max)
19.563
cfm
C2204
Luftverbrauch (Saugen)
6.709
cfm
C2206
Vacuum (max)
-25.1
inHg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청