카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Compact Ejectors X-Pump SXPi / SXMPi with IO-Link - SXMPi 25 NO H 2xM12-5
Bill of material
SCHMALZ 10.02.02.03802 SXMPi 25 NO H 2xM12-5
NAME
Name
10_02_02_03802
NNCUSTOM
SXMPi 25 NO H 2xM12-5
NTCUSTOM
Schmalz X-Pump
NBCUSTOM
SXMPi 25 NO H 2xM12-5
LINACUSTOM
SXMPi 25 NO H 2xM12-5
ARTNR
Order number
10.02.02.03802
C114
B
39 mm
C113
B2
6.8 mm
C127
d
5.5 mm
C132
G1
G3/8"-IG
C135
G2
M12x1-AG
C138
G3
M5-IG
C117
H
160 mm
C115
H1
160 mm
C116
H2
54 mm
C622
H3
6 mm
C111
L
210 mm
C110
L2
5 mm
C617
L3
97 mm
C618
L4
35.5 mm
C628
X1
89 mm
C629
X2
42 mm
C625
Y1
10 mm
C626
Y2
24 mm
C451
Düsengröße
2,5 mm
C489
Evakuierungsgrad
85 %
C882
Saugvermögen (max)
185 l/min
C883
Saugvermögen (max)
11.1 mł/h
C874
Luftverbrauch (Saugen)
290 l/min
C875
Luftverbrauch (Saugen)
17.4 mł/h
C870
Luftverbrauch (Abblasen) (max)
320 l/min
C493
Vacuum (max)
-850 mbar
C574
Schallpegel (frei)
67 dB
C2201
Druckbereich (Betriebsdruck)
3,0 ... 6,0 bar
C456
Schlauchinnendurchm. (empf.) Druckluft
8 mm
C458
Schlauchinnendurchm. (empf.) Vakuum
9 mm
C576
Weight
0.91 kg
C2220
Umgebungstemperatur
0 ... 50 °C
C2202
Druckbereich (Betriebsdruck)
43,5 ... 87,0 psi
C2203
Saugvermögen (max)
6.533 cfm
C2204
Luftverbrauch (Saugen)
10.241 cfm
C2206
Vacuum (max)
-25.1 inHg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드